モデル:
AP5001A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essentialアナログ信号発生器には2つのクラスがあります。XG1-classにはAP5001A、AP5002Aが、XG2-classにはAP5011A、AP5012A、N5171B、N5173Bが含まれます。
キーサイト AP5001A G2 アナログ信号発生器は、9 kHz から 6.1 GHz までの RF周波数 カバーします。 GHz のRF周波数範囲をカバーし、優れた信号純度と高速スイッチング速度を実現します。
Harmonics @ 1 GHz
-40 dBc
Output power @1 GHz
17 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-130 dBc/Hz
Maximum frequency
6.1 GHz
Frequency switching speed
20 µs
Number of outputs
1
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,338,670
モデル:
AP5001A
納期:
数量
オプション
1
RFアナログ信号発生器 | キーサイト保証(5年間) | KeysightCare テクニカルサポート(5年間)
1
周波数範囲: 9 kHz~2 GHz
ラボでのテストでも外出先でのテストでも、キーサイトAP5001Aアナログ信号発生器で高品質の信号源を使用してください。この製品は、品質、機能、性能を犠牲にすることなくスペースを節約できる、コンパクトで軽量なサイズです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。