BreakingPoint — アプリケーションおよび脅威インテリジェンス・プログラム

この部品番号には、BreakingPoint — アプリケーションおよび脅威インテリジェンス・プログラムが含まれています。

製品画像
  • 形状

    Software

  • License types

    Perpetual

  • 製品ファミリ

    BreakingPoint

  • Technology

    Network Security Validation

  • API

    Python, REST

  • TAA compliant

    Yes

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • ネットワークおよびセキュリティ機器のパフォーマンスを測定し、その安定性を確保する。
  • ピーク時のインターネットトラフィックを大規模に再現することで、ネットワークおよびデータセンターのパフォーマンスを検証します。
  • 19万件を超えるセキュリティ攻撃、マルウェア、ボットネット、および検知回避手法を用いて、ネットワークインフラに負荷をかける。
  • 業界最速のプロトコルファジング機能を活用して、ネットワークの問題を特定し、不測の事態に備えましょう。
  • 高度で大規模なDDoS攻撃やボットネット攻撃をシミュレートし、隠れた脆弱性を洗い出します。
  • 複雑化が進み、トラフィック量が爆発的に増加する状況においても、常に安定したユーザー体験を確保します。
  • 極めて現実的なサイバーレンジ/訓練環境をシミュレートして、スタッフを訓練する。
  • 3G/4G/LTE上のエミュレーションを利用して、サービスプロバイダーのネットワークのパフォーマンスとセキュリティの回復力を検証します。
  • 本番環境のネットワークやアプリケーションの動的な特性を再現するTrafficREWINDのサマリー構成を実行することで、テストトラフィックの現実感を高めます。