IXIA Metronome Timing System Extender(942-0090用)

IXIA メトロノーム・タイミング・システム・エクステンダー。メトロノーム・タイミング・システム 942-0090 が必要です。MTSからシャーシへの6フィートのケーブル(942-0095)が2本付属しています。また、XGS-SDシャーシ、XGS-SDLシャーシ、XGS-HSLシャーシ、AresONE固定シャーシ、およびNovus ONE PLUS固定シャーシにも対応しています。

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • IxNetworkおよびIxExplorerとのシームレスな統合
  • スケーラブルな時刻配信プラットフォーム
  • シャーシの広範な配置を可能にする堅牢な接続ガイドライン
  • 同期タイミングによる大規模テスト
  • 業界標準のタイミング入力に対応
  • 大規模なテストを可能にする柔軟なトポロジー