IXIA Metronome Timing System Extender für 942-0090

Der IXIA Metronome Timing System Extender. Erfordert das Metronome Timing System 942-0090. Er enthält 2 MTS-zu-Chassis-Kabel (6') (942-0095). Er ist auch kompatibel mit dem XGS-SD-Chassis, XGS-SDL-Chassis, XGS-HSL-Chassis, AresONE Fixed Chassis und Novus ONE PLUS Fixed Chassis.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Nahtlose Integration mit IxNetwork und IxExplorer
  • Skalierbare Zeitverteilungsplattform
  • Robuste Anschlussrichtlinien ermöglichen eine breite Verteilung der Chassis
  • Groß angelegte Tests mit synchronisierter Zeitmessung
  • Unterstützung für branchenübliche Timing-Eingänge
  • Flexible Topologien, die Tests in großem Umfang ermöglichen