SERT 1600GE 8ポートラックマウントシャーシ(ネイティブ OSFP1600 フロントパネルポート搭載、RHS)

スイッチおよびエッジルーターテスター 1600GE(型番:SERT-1600-8P-OSFP-RHS)には、ネイティブ OSFP1600 フロントパネルポートを備えた 8 ポートのラックマウント型シャーシ、Riding Heatsink(RHS)光学モジュール、および L1~L3 テストのサポートが含まれています。 1x1600GE、2x800GE、4x400GE、および8x200GEのすべてのイーサネット速度に対応しています。

製品画像
  • Ports

    8

  • Interface speed modes

    1600GE, 800GE, 400GE, 200GE

  • Interface

    OSFP

  • Heat Sink

    RHS

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 次世代データセンター用スイッチファブリックおよびエッジルーターを、1.6Tイーサネット速度で検証します。
  • 高密度・高帯域幅のネットワークインフラストラクチャのテスト向けに、224G SerDes技術をサポートしています。
  • 現実的な条件下で、スループット、転送性能、およびスケーラビリティを検証するために、ラインレートのトラフィックを生成します。
  • スイッチングおよびエッジルーティングの各展開環境において、レイテンシとパフォーマンスのベンチマーク測定を可能にします。
  • BGP、ECMP、VXLAN、およびSONiC環境に対応し、包括的なコントロールプレーンの検証機能を提供します。
  • 優先フロー制御(PFC)および明示的輻輳通知(ECN)のテストを通じて、ロスレスイーサネットファブリックの妥当性を検証します。
  • 個々のシャーシから大規模なトポロジーに至るまで、複数のシステム間でPrecision Time Protocol(PTP)に基づく同期を利用して拡張可能です。
  • 従来のスネークテストに代わり、すべてのDUTポートで実際のトラフィックを流すことで、導入前に現実的な輻輳やネットワーク挙動のエミュレーションが可能になります。