モデル:
8483A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
低レベルRF測定向けの精度と感度
8483Aダイオード・パワー・センサは、100 kHz~2 GHzの周波数範囲、-30~+20 dBmのパワー範囲(50 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N (75 Ohm)
Frequency range
100 kHz to 2 GHz
Maximum power
20 dBm (100 mW)
Power range
-30 to +20 dBm
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 668,882
モデル:
8483A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ、75 Ω、100 kHz~2 GHz、-30~+20 dBm | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
平均パワー、100kHz~2GHz、-30dBm~20dBm、Nタイプ 75 Ω
8483Aダイオード・パワー・センサは、100 kHz~2 GHzの周波数レンジ、-30~+20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。