フレキシブル光パワー検出用センサヘッド
81623C 光パワーヘッドの特長は、大面積ゲルマニウム検出機能です。ファミリー製品の中でも最も広範囲の波長範囲を提供し、750~1800 nmの波長範囲で動作します。
Sensor type
Ge
Wavelength range
750 nm to 1800 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Type
Head
Uncertainty at reference conditions
± 2.2%
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
自動アライメントに最適なアナログ出力ポート
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。