シリコン光パワーヘッド

81620C 光パワーヘッドの特長は大面積シリコン検知機能です。450 nm~1020 nmの波長範囲で低ノイズ動作を実現し、そのため850 nmでの測定に最適です。

製品画像
  • Sensor type

    Si

  • Wavelength range

    450 nm to 1020 nm

  • Power range

    +10 dBm to -90 dBm

  • Type

    Head

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.2%

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

新しい81620C光パワーヘッドは、5 mmの検出面積を提供、リモート光パワーメータを柔軟に配置できるため、N7749Cに接続することが可能です。 81620Cは、最大直径4 mmの平行ビーム、標準的なSMファイバーおよび最大のMMファイバーに対応しています。コア径100 μm、NA≦0.3。 幅広いアダプタの選択肢により、一般的なファイバー・コネクタ・タイプ、裸ファイバー、オープンビームからの入力が可能です。 マグネット式のD型アダプタにより、接続されたファイバーを捻ることなく、迅速に入れ替えすることができます。

2台または4台の光パワーヘッド用N7749Cインタフェース

  • リモートヘッドの制御
  • すべてのヘッドで100 µsから10 sまでのサンプルアベレージング時間
  • ウェブブラウザGUI内蔵でLANおよびUSBインターフェースによる読み値
  • キーサイトの光パワーメータと共通のSCPIコマンドセット
  • 内部または外部トリガで連続的にサンプリングするために、各ヘッドにデュアル1Mサンプルバッファでパワー値を記録
  • 中断のない同時測定と読み値により、繰り返し測定のオーバーヘッド時間を最小化
  • ファミリー共通のトリガコンセプト

自動アライメントに最適なアナログ出力ポート

  • リモートヘッド本体およびN7749Cフロントパネルからのアナログ電圧出力により、ファイバーアライメントなどの最適化プロセスのための直接フィードバック
  • 光信号のパワーに比例するリニア、または数十倍のパワーレベルの対数のいずれかを選択可能
キーサイト Warranty ロゴ