モデル:
81150A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト PW1-class パルスジェネレータには81100Aシリーズが含まれます。
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
周波数レンジ
240 MHz
帯域幅
240 MHz
Number of channels
2
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 5,365,346
モデル:
81150A
納期:
数量
オプション
1
1チャネルまたは2チャネル 120 MHz パルス/ファンクション/任意波形発生器 | KeysightCare Assured 初年度サポート | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
標準校正ドキュメント
1
81150A用2出力チャネル
Keysight 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、デバイスに限界までストレスを与えるための汎用の信号生成、変調、歪み機能を備えた高精度なパルスジェネレータ(パルス発生器)です。(最大330 MHzのパルス周波数と最大500 MHzの正弦周波数を備えた同じ統合機能については、 Keysight 81160Aをご検討ください。)
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。