モデル:
34952A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
32ビットのデジタルI/O、100 kHzゲートトータライザ、2個の±12 Vアナログ出力が、1台のモジュールに統合されています。
Comments
Four 8-bit digital I/O channels, two +/- 12-V analog outputs, and a 100-kHz gated totalizer
Description
Digital Input/Output with 32 bidirectional digital I/O bits
Channels/Crosspoints
34
Max Input Voltage
42
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
42V
Number of inputs
32
Number of outputs
32
Speed or Frequency
100 kHz
Form factor
34980A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
Any terminal block can be used assuming 50 or 78-pin Dsub is used
Number of channels
4
Module type
Multifunction
Speed
N/A
Frequency
100 kHz
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 236,147
モデル:
34952A
納期:
数量
オプション
1
34980A用32ビットDIO、2チャネルD/A、トータライザ搭載多機能モジュール | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
34980A マルチファンクションスイッチ/計測ユニット用のKeysight 34952Aモジュールは、さまざまなセンスおよびコントロールのアプリケーションに柔軟に対応します。
このモジュールは、以下の機能を1つのグランド基準のモジュールに搭載しています:
標準の50ピンミニD-Subコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。