Modelo:
34952A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Combina 32 bits de E/S digital, um totalizador com porta de 100 kHz e duas saídas analógicas de +/- 12 V em um único módulo.
Comments
Four 8-bit digital I/O channels, two +/- 12-V analog outputs, and a 100-kHz gated totalizer
Description
Digital Input/Output with 32 bidirectional digital I/O bits
Channels/Crosspoints
34
Max Input Voltage
42
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
42V
Number of inputs
32
Number of outputs
32
Speed or Frequency
100 kHz
Form factor
34980A
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
Any terminal block can be used assuming 50 or 78-pin Dsub is used
Number of channels
4
Module type
Multifunction
Speed
N/A
Frequency
100 kHz
Mainframe Compatibility
34980A
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 8.677
Modelo:
34952A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Módulo multifuncional com DIO de 32 bits, D/A de 2 canais e totalizador para 34980A | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
O módulo Keysight 34952A para a unidade multifuncional de comutação/medição 34980A oferece grande flexibilidade para uma variedade de aplicações de detecção e controle. Ele combina os seguintes recursos em um único módulo com referência à terra:
Os conectores Dsub padrão de 50 pinos permitem o uso com cabos padrão, blocos de terminais ou soluções de interconexão em massa.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.