モデル:
34937A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
28個の1A フォームCリレーと最大5 A、150 Wにスイッチング可能な4個のハイパワー・リレーを兼ね備えた最も柔軟な汎用モジュール
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
250VAC, 8A
Speed or Frequency
N/A
Inputs/Outputs
126 - 250 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34937T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
32
Module type
General Purpose Switch
Speed
N/A
Frequency
0
Mainframe Compatibility
34980A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 307,551
モデル:
34937A
納期:
数量
オプション
1
34980A用フォームC/フォームA汎用スイッチモジュール32チャネル | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(返却修理) - 5年間
Keysight 34937Aは、34980Aマルチファンクションスイッチ/計測ユニット用の汎用スイッチモジュールです。 28個の独立した単極双投(SPDT)1Aリレーと4個の単極単投(フォームA)5Aリレーを備えた汎用スイッチです。 このモジュールは、被試験製品、制御インジケーター、ステータスライトの電源をオン/オフしたり、外部パワーリレーやソレノイドを作動させたりするために使用されます。 フォームCチャネルは、300 V、1A 接点で、60 Wまで処理できます。フォームAチャネルは、30 VDC/250 VAC、5 A接点で、150 Wまで処理できます。 標準の50ピンDsubコネクタにより、標準ケーブル、ターミナルブロック、マス・インターコネクト・ソリューションなどが使用できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。