DM7-class デジタルマルチメータ、分解能 7 ½ 桁

Truevoltテクノロジーを搭載した7.5桁TruevoltDMMにより、高精度と測定インサイトを実現。基本DC電圧精度16ppm、50K/秒の読み取り速度。

製品画像
  • Basic 1-year DCV accuracy

    16 ppm

  • Digits of resolution

    7 ½

  • Interface

    LAN, USB, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    50,000 readings/s

  • Memory

    50,000 readings

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

34470A 100 V AC電源の選択
34470A 100 V AC電源の選択

モデル:

34470A

数量

オプション

1

デジタルマルチメータ、7 1/2桁、Truevolt DMM | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却) - 5年間

1

ACライン選択 100ボルト

34470A Truevoltシリーズ DMM用100 V AC電源の選択、GPIBインターフェースモジュール - インストール済み
34470A Truevoltシリーズ DMM用100 V AC電源の選択、GPIBインターフェースモジュール - インストール済み

モデル:

34470A

数量

オプション

1

デジタルマルチメータ、7 1/2桁、Truevolt DMM | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却) - 5年間

1

TruevoltシリーズDMM用GPIBインタフェースモジュール

1

ACライン選択 100ボルト

34470A DM7-class デジタルマルチメータ
34470A DM7-class デジタルマルチメータ

モデル:

34470A

数量

オプション

1

デジタルマルチメータ、7 1/2桁、Truevolt DMM | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却) - 5年間

1

ANSI/NCSL Z540.3-2006 校正

1

ACライン選択 100ボルト

34470A DM7-class デジタルマルチメータ
34470A DM7-class デジタルマルチメータ

モデル:

34470A

数量

オプション

1

デジタルマルチメータ、7 1/2桁、Truevolt DMM | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却) - 5年間

1

ACライン選択 100ボルト

1

校正計画 - キーサイトへの返送 - 3年間

ハイライト

34470A、7.5桁マルチメータ

キーサイト 34470A 7½桁、高性能Truevoltデジタルマルチメータは高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。

  • 4.3インチのカラー・グラフィック・ディスプレイ上でヒストグラム、バー、トレンドチャートによるモニタリングが容易になり、短時間で統計解析が可能
  • 16 ppmという基本DCV確度により、信頼性の高い測定が可能
  • 1 µAレンジで1pAの分解能、低パワーデバイスの測定が可能
  • USBまたはLAN/LXI Coreインターフェースを介した柔軟な自動測定
  • デジタイジングおよび高度なトリガ機能(DIG)を搭載
  • BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御

同梱物:

  • 34138 テスト・リード・セット
  • USBケーブル
  • 電源コード
  • 校正証明書
キーサイト Warranty ロゴ