モデル:
33522B
モデル:
33522B
モデル:
33522B
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。
33522Bは、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、品質の高い様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
Bandwidth
30 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
Maximum sample rate
250 MSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
Number of channels
2
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 850,797
モデル:
33522B
納期:
数量
オプション
1
波形発生器 33500Bシリーズ、30 MHz、2チャンネル(任意波形機能付き) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
定価:
¥ 925,327
モデル:
33522B
納期:
数量
オプション
1
波形発生器 33500Bシリーズ、30 MHz、2チャンネル(任意波形機能付き) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
定価:
¥ 1,008,892
モデル:
33522B
納期:
数量
オプション
1
波形発生器 33500Bシリーズ、30 MHz、2チャンネル(任意波形機能付き) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
1
高安定OCXOタイムベースを追加
Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。必要なあらゆる種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。
33522Bは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードすることができます。詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。