概要

このサンプル・プログラムを使用すると、ENAユーザが複数のチャネル/トレース・データをさまざまなフォーマットで保存できます。

リビジョン番号

リビジョン01.02 (for E5071C, E5070B/71B)
リビジョン01.00 (for E5061B)

サポートされる機能

  • データをアクティブ・トレースのみ、アクティブ・チャネルのすべてのトレース、表示チャネルとすべてのトレースとして保存
  • CSV、MATLAB、CITIフォーマットの保存
  • 補正またはフォーマットされたデータとメモリの保存

このファイルのインストールと実行方法

  • ダウンロード・ファイルをENAのD:\VBAフォルダにコピーします。マクロを実行するには、ENAフロント・パネルで [Macro Setup] を押し、Load & Run を選択し、ソフトキー・メニューで "SaveTrace.." をクリックします。