概要

このサンプルVBAプログラムは、ENAベクトル・ネットワーク・アナライザで最大値ホールド機能を提供します。この機能は、リアルタイム・データと同時に、アクティブ測定の最大値を表示します。保存データはメモリ・トレースとして表示されます。

リビジョン番号

リビジョン01.00

サポートされる機能

  • GUIによる制御、またはSCPIコマンドによるリモート制御が可能な最大値ホールド機能。

このファイルのインストールおよび実行方法

  • 以下の操作マニュアルを参照してください。
 VBA Image
 

Related Links