何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
[VBAサンプル・プログラム] バンドパス・フィルタ(BPF)のテスト・デモのE5061B用VBA
概要
このサンプルVBAプログラムは、バンドパス・フィルタ測定のリミット・テストを提供します。
リビジョン番号
リビジョン01.00
サポートされる機能
- フィルタ・コンポーネントのリミット・テスト機能
- セグメント掃引の設定の変更(開始/終了周波数、ポイント数、IFBW)
- S21およびS11トレース用のリミット・ライン設定の変更
- セグメント掃引とリミット・ラインの設定のセーブ/リコール機能
このファイルのインストールおよび実行方法
- ダウンロード・ファイルを、ご使用のENAのD:\VBAフォルダにコピーします。マクロ名“BPF_TEST_DEMO_E5061B_xxxx.vba”はE5061B上で、“BPF_TEST_DEMO_E507x_xxxx.vba”はE5071CおよびE5072A上で実行することができます。このマクロを実行するには、ENAのフロント・パネルの[Macro Setup]を押して、Load & Runを選択し、ソフトキー・メニューの"BPF_TEST_DEMO_E5061B_xxxx"(E5061Bの場合)または"BPF_TEST_DEMO_E507x_xxxx"(E5071C/E5072Aの場合)をクリックします。
| VBAイメージ |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |