何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
[VBAサンプル・プログラム] エラー・ターム・ビューア・サンプルVBA
概要
このサンプルVBAプログラムを使用すると、計算された誤差項をモニタして、ENAの状態と測定の精度を確認できます。
リビジョン番号
リビジョン01.00
サポートされる機能
- 指定した誤差項をアクティブ・トレース・データまたはアクティブ・メモリ・トレースにコピー
- 正確な測定のためにENAのディスプレイで誤差項をチェックまたはモニタ
- 最大64種類の誤差項の表示(フル4ポートSOLT校正時)
このファイルのインストールと実行方法
- ダウンロード・ファイルをENAのD:\VBAフォルダにコピーします。マクロを実行するには、ENAフロント・パネルで [Macro Setup] を押し、Load & Run を選択し、ソフトキー・メニューで ErrorViewer... をクリックします。
| VBA イメージ | |
|---|---|
![]() | |
![]() |