개요

이 샘플 VBA 프로그램은 계산된 오류 항을 모니터링하여 ENA의 상태와 측정 정확도를 확인하는 도움을 줍니다.

개정 버전 번호

버전 01.00

지원 기능

  • 지정 오류 항을 액티브 트레이스 데이터 또는 액티브 메모리 트레이스로 복사합니다.
  • 정확한 측정을 위해 ENA 디스플레이에서 오류 항을 확인 또는 모니터링할 수 있도록 설정
  • 최대 64개의 오류 항 표시(완전한 4포트 SOLT 보정 시)

파일 설치 및 실행 방법

  • 다운로드 파일을 ENA의 D:\VBA 폴더로 복사합니다. 매크로를 실행하려면 ENA 전면 패널에서 [Macro Setup]을 누른 다음 Load & Run을 선택하고 소프트키 메뉴에서 ErrorViewer...를 클릭합니다.
   VBA 이미지
  Error Term Viewer VBA - UI
  Error Term Viewer VBA - All