概要

MOI(実装方法)では、M937xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を用いた、USBタイプCケーブル・アセンブリ・コンプライアンス・テストのテスト手順を指定します。 ステートファイルとセットアッププログラムは迅速かつ容易なセットアップおよび測定のためにも使用できます。
マルチ構成のM937xAのすべてのポートが完全に同期し同時測定されるため、コンプライアンステストに必要な12ポートSパラメータ測定を即座に実行できます。 マルチポートVNAを使用することによって、単一ケーブル接続ですべての測定パラメータが得られます。
 

リビジョン番号

リビジョン 01.00

測定パラメータ

  • D+/D-のインピーダンス
  • D+/D-の伝搬遅延
  • D+/D-のペア内スキュー
  • 差動インピーダンス
  • [低速信号] 特性インピーダンス
  • D+/D-ぺアの減衰率
  • ILfitatNq、IMR、IXT、IRL、差動モードとコモンモード間の変換
  • シールド効果
  • 挿入損失
  • リターンロス
  • Gen2ペア間のNEXT/FEXT
  • D+/D-ペアとGen2ペア間のNEXT/FEXT
  • [低速信号] クロストーク、VBUSループL/C、結合係数

 

測定イメージ