무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
[MOI(Method of Implementation)] USB Type-C 케이블 어셈블리 호환성 테스트
개요
MOI(Method of Implementation)는 M937xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하는 USB Type-C 케이블 어셈블리 호환성 테스트를 위한 테스트 절차를 지정합니다. 빠르고 간편한 셋업 및 측정이 이루어질 수 있도록 상태 파일과 셋업 프로그램도 제공됩니다.
멀티포트 구성에서 M937xA의 모든 포트는 완전 동기식이며 동시에 측정되기 때문에 호환성 테스트에 따라 필요한 12포트 S-파라미터 측정을 빠르게 수행할 수 있습니다. 모든 측정 파라미터는 멀티포트 VNA를 사용해 한 번의 케이블 연결로 얻을 수 있습니다.
개정 번호
Rev.01.00
측정 파라미터
- D+/D- 임피던스
- D+/D- 전파 지연
- D+/D- 쌍 내 스큐
- 차동 임피던스
- [저속 신호] 특성 임피던스
- D+/D- 쌍 감쇠
- ILfitatNq, IMR, IXT, IRL, 차동에서 공통 모드로 전환
- 차폐 효과
- 삽입 손실
- 반사 손실
- Gen2 쌍 간의 NEXT/FEXT
- D+/D- 및 Gen2 쌍 간의 NEXT/FEXT
- [저속 신호] 누화, VBUS 루프 L/C, 커플링 계수
| 측정 이미지 |
|---|
![]() |