キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2011-03-04 n/a SNA Installation Package
リリース バージョン
2011-03-04 n/a
Version Description
SNA Installation Package

ダウンロード方法

  • Download the zip file and save the file on your local drive.

インストール方法

  • Extract the relevant .msi file based on your operating system and follow the instructions on screen.
    • SNA_Setup_x86.msi - Windows® XP 32-bit, Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit
    • SNA_Setup_x64.msi - Windows XP 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

前提知識

  • Operating system
    • Windows® XP (32-bit/64-bit)
    • Windows Vista® (32-bit/64-bit)
    • Windows® 7 (32-bit/64-bit)

  • Agilent IO Libraries Suite Version 16
    Microsoft® .NET Framework Version 3.5

ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE