What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
SNA Installation Package
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2011-03-04 | n/a | SNA Installation Package |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2011-03-04 | n/a |
| Version Description |
|---|
| SNA Installation Package |
다운로드 방법
Download the zip file and save the file on your local drive.
설치 방법
Extract the relevant .msi file based on your operating system and follow the instructions on screen.
• SNA_Setup_x86.msi - Windows® XP 32-bit, Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit
• SNA_Setup_x64.msi - Windows XP 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 7 64-bit
라이센스
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
선결 조건
Operating system
• Windows® XP (32-bit/64-bit)
• Windows Vista® (32-bit/64-bit)
• Windows® 7 (32-bit/64-bit)Agilent IO Libraries Suite Version 16
Microsoft® .NET Framework Version 3.5
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE