What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N5323A PCIe Jammer 2.5 GT/s & 5.0 GT/s Inline Error Injection Tool
The N5323A PCI Express jammer is an innovative inline error injection tool that helps ensure your devices meets the challenging interoperability environment. At the same time, the PCIe jammer will help you test even closer to your customer’s environments and also shorten test cycles.
The N5323A is a standalone PCI Express card form factor. The software application that controls the N5323A card runs on a Windows XP or Windows 7 PC host connected via a USB 2.0 link.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2011-09-27 | 7.04.005 | Protocol Jammer Software now supports Windows 7 operating system |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2011-09-27 | 7.04.005 |
| Version Description |
|---|
| Protocol Jammer Software now supports Windows 7 operating system |
ダウンロード方法
Click the download button, select file and save.
インストール方法
After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 7
- Windows XP SP3
- Windows XP SP2
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- N5323A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE