何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4901A/BおよびN4902A/Bのファームウェア
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2011-07-20 | 3.60 | Installation of the 7G / 13.5G Serial BERT GUI and firmware… |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2011-07-20 | 3.60 |
| 内容 |
|---|
| Installation of the 7G / 13.5G Serial BERT GUI and firmware… |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the .EXE to the Serial BERT or the PC (and then transfer the file)
- Run the .EXE file on the Serial-BERT
インストール方法
- No need to remove older software versions before starting the installation.
- Double-click on .EXE file and follow installation prompts.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows XP
前提知識
Either a LAN-connected Serial BERT, External PC with LAN connection and a USB memory stick to copy .EXE file to J-BERT
対象測定器
- N4901A, N4901B, N4902A, N4902B
関連リンク
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE