Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2011-07-20 3.60 Installation of the 7G / 13.5G Serial BERT GUI and firmware…
Veröffentlichungsdatum Version
2011-07-20 3.60
Version Description
Installation of the 7G / 13.5G Serial BERT GUI and firmware…

Wie geht das Herunterladen

  1. Click the Download button
  2. Save the .EXE to the Serial BERT or the PC (and then transfer the file)
  3. Run the .EXE file on the Serial-BERT

How to Install

  • No need to remove older software versions before starting the installation.
  • Double-click on .EXE file and follow installation prompts.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Betriebssystem

  • Windows XP

Voraussetzungen

  • Either a LAN-connected Serial BERT, External PC with LAN connection and a USB memory stick to copy .EXE file to J-BERT

Supported Instruments

  • N4901A, N4901B, N4902A, N4902B
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE