What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2014-09-10 | M9168E_A_00_01 | M9168E firmware version A_00_01 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2014-09-10 | M9168E_A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9168E firmware version A_00_01 |
1. Open command prompt.
2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168E_A_00_01.exe”.
3. Then type in the command, example: M9168E_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
- Information Not Available
ライセンス
- Does Not Require a License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE