Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2014-09-10 M9168E_A_00_01 M9168E firmware version A_00_01
Veröffentlichungsdatum Version
2014-09-10 M9168E_A_00_01
Version Description
M9168E firmware version A_00_01

1. Open command prompt.
2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168E_A_00_01.exe”.
3. Then type in the command, example: M9168E_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.

Wie geht das Herunterladen

  • Information Not Available

How to Install

  • Information Not Available

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • M9168E
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE