What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
M9168E PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 50 GHz
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2014-09-10 | M9168E_A_00_01 | M9168E firmware version A_00_01 |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2014-09-10 | M9168E_A_00_01 |
| Version Description |
|---|
| M9168E firmware version A_00_01 |
1. Open command prompt.
2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9168E_A_00_01.exe”.
3. Then type in the command, example: M9168E_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
4. Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
다운로드 방법
- Information Not Available
설치 방법
- Information Not Available
라이센스
- Does Not Require a License
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE