何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5500A 位相雑音測定システム, A.01.04 にアップデート
システム要件
- Pentium 搭載の Windows NT 4.0 PC 記: Windows NT 4.0 は、サービス・パック 3 以上がインストールされていること。あなたの PC のバージョンは、以下のようにして確認できます。"Start" の下の "Task" バー >> Program >> Administrative Tools >> Windows NT Diagnostics
- もし、実際に測定をされるときは、あなたの PC に GPIB カードが、そして、使用するハードウェアによってはたぶん VXI カードが必要になります。もし、Keysight I/O ライブラリを使われる場合は、バージョン G.02.01 以上 (このページからダウンロード可能) が必要になります。
記: デフォルトの "Demo" モードでこのソフトウェアを走らせることができます。測定器や I/O ハードウェアを使うことなしに、測定をシミュレートすることができます。
Pentium は、インテル社の米国における登録商標です。
Windows NT は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。
インスタレーション・インストラクション
このソフトウェア・パッチは、HP 70420.exe ACM を新バージョンに置換えます。この変更は、絶対位相ロック測定のために LNA の自動利得設定を 42 dB に制限し、あらゆる測定条件下でアナライザの正確なレンジ設定を可能にします。
HP 8644B.exe ACM を新バージョンに置換えます。 Keysight 8643A ソースが使われるときに見られるエラー・メッセージが出なくなります。
プログラム・ファイルをダウンロードしてください。
E5500A A.01.04patch.exe は、PC フォーマット (DOS), 602kB, 1999 です。
Update A.01.04.txt は、E5500A.01.04patch.exe の Read Me ファイルです。
G.02.01 hpiolibs.exe は、PC フォーマット (DOS), 8.0MB, 1998 です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-02-20 | A.01.04 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-02-20 | A.01.04 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE