何をお探しですか?
ESAシリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザ
A.14.06ファームウェアのアップグレードは次のいずれかの方法で行えます:
- このサイトからMicrosoft Windowsベースのパーソナル・コンピュータにファームウェアをダウンロードしてファームウェア・アップグレード・ディスクを作成します。
- アップグレード・キットE440x1 BU #UE2を注文してファームウェアをフロッピー・ディスクで入手します。
-------------------------------------------------------------------------
注記: このファームウェア・アップグレードは、オプションB72(拡張メモリ)付きESAスペクトラム・アナライザ2との組み合わせのみで使用できます。オプションB72が付いていない場合は、アップグレード・キット(E440x^1BU #B72)を購入してください。オプションB72がない場合のインストールが可能な最新ファームウェア・バージョンはA.07.06で、これは下記のESAファームウェア・バージョンA.07.06のリンクからダウンロードすることができます。
注記: EMCアナライザ3をお持ちの場合は、下記のEMCファームウェアのリンクから適切なバージョンを入手してください。
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
ファームウェアのダウンロードとインストール手順:
また、「ESA Firmware Procedure」もこのページからダウンロードでき、以下の手順で実行します:
- ファームウェア・イメージのダウンロード
- アップグレード用フロッピー・ディスク・セットの作成
- ESAスペクトラム・アナライザへのファームウェアのロード
- 測定器のセルフ・アライメントの実行
- ファームウェア・インストールの検証
-------------------------------------------------------------------------
1 お持ちの製品のモデル番号
2 E4401B、E4402B、E4403B、E4404B、E4405B、E4407B、E4408B、E4411B
3 E7401A、E7402A、E7403A、E7404A、E7405A
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2008-09-01 | A.14.06 | これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2008-09-01 | A.14.06 |
| 内容 |
|---|
| これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。 |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
ダウンロード
- See Documentation
インストール先: PC / Instrument
前提知識
- See ESA Firmware Procedure in the How to Install section.
対象測定器
- E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, E4411B