Keysight ESA オプション 290 のアップグレードは、以下の 2 つの方法で得ることができます。

  • このサイトから Microsoft Windows ベースの PC に無料アップグレードをダウンロードする。
  • E440xBU-290 アップグレード・キットを購入する。

記: オプション 290 は、ファームウェア・バージョン A.07.02 以上の ESA スペクトラム・アナライザでのみ動作します。

このオプションは、何故インストールするのですか?

Keysight 8590 シリーズのスペクトラム・アナライザは、全世界において、自動測定システムの中で広く使われています。 オプション 290 は、あなたの自動システムの中の Keysight 8590 スペクトラム・アナライザをより高性能の Keysight ESA シリーズ・スペクトラム・アナライザとソフトウェアを書き換えることなしに置換するために用意されています。 ESA オプション 290 は、Keysight 8590 でどこでも広く使われている 130 のプログラム・コマンドをサポートします。 これにより、プログラムの書き直しとデバッグおよび試験システムの動作検証に必要な膨大な時間と努力が不要になります。

オプション 290 は、誰にでも必要ですか?

オプション 290 は、Keysight 8590 シリーズのソフトウェアを再利用したいユーザに特に適します。 Keysight 8590 のソフトウェアを持たず、新たに ESA 自動測定ソフトウェアを書かれる場合は、オプション 290 の利用はお勧めできません。 なお、すべての ESA スペクトラム・アナライザは、業界標準の SCPI プログラム・コマンドを使います。

ダウンロードおよびインスタレーション・インストラクション:

下記 "ESA Personality Installation Procedure" をダウンロードしてください。 以下のインストラクションが得られます。

  • インスタレーション・イメージのダウンロード
  • インスタレーション・フロッピィ・ディスク・セットの作成
  • ソフトウェアを ESA にロード
  • インスタレーションの検証
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2001-05-09 A.01.00 これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。
リリース バージョン
2001-05-09 A.01.00
内容
これは、ダウンロード可能なインスタレーション・ファイルです。

ダウンロード方法

  • See Documentation

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ

インストール先: PC / Instrument

前提知識

  • See Documentation

対象測定器

  • E440xBU 290
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE