何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4991A RF インピーダンス/マテリアル・アナライザのファームウェア・アップデート
ファームウェアのダウンロード・インストラクション
- Keysight E4991A のシリアル番号に従って、"E4991A Firmware Revision 1.01" または "E4991A Firmware Revision 2.XX" を選択してクリックします。 下の "記:" を参照ください。 あなたの PC のハード・ドライブのテンポラリ・ディレクトリ (例: C:TEMP) に .exe ファイルをコピーします。
- そのディレクトリのファイルを解凍し、.exe ファイルをダブル・クリックします。
- このページの下の "Firmware Update Procedure" をクリックして PDF ファイルをダウンロードします。 ファームウェアをアップデートする手順が記述されています。
- その手順に従って、フロッピィ・ディスクを3枚にファイルをコピーし、E4991A にインストールします。
記:
"E4991A ファームウェア・リビジョン 1.01" は、シリアル・プリフィックスが JP1KH, JP2KH, MY432 の E4991A に適用されます。
"E4991A ファームウェア・リビジョン 2.XX" は、シリアル・プリフィックスが MY433 以降の E4991A に適用されます。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2012-07-20 | 2.10 | This version is for E4991A with serial prefix MY433 and later ONLY. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2012-07-20 | 2.10 |
| 内容 |
|---|
| This version is for E4991A with serial prefix MY433 and later ONLY. |
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
インストール方法
See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
インストール方法
See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
インストール方法
See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).
インストール方法
See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
SHOW MORE