What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Download FREE Digital Voltmeter (DVM) for 1000 X-Series Oscilloscopes
Keysight’s 1000 X-Series is more than just an oscilloscope. It features 6 instruments in 1, including a digital voltmeter. Download this file to your InfiniiVision 1000 X-Series oscilloscope (50 to 100 MHz) to unlock this DVM license.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-03-01 | 01.01 | Download FREE Digital Voltmeter (DVM) for 1000 X-Series Oscilloscopes |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2017-03-01 | 01.01 |
| Version Description |
|---|
| Download FREE Digital Voltmeter (DVM) for 1000 X-Series Oscilloscopes |
Keysight’s 1000 X-Series is more than just an oscilloscope. It features 6 instruments in 1, including a digital voltmeter. Download this file to your InfiniiVision 1000 X-Series oscilloscope (50 to 100 MHz) to unlock this DVM license.
ダウンロード方法
Click the Download button and save the file to a USB storage device.
インストール方法
- Connect the USB storage device to the port on the front of the oscilloscope.
- Press the [Utility] key.
- Press the File Explorer softkey.
- Press the Press to go softkey; then, turn the Entry knob to select the file on the USB storage device.
- Press the Load File softkey.
- After the "Congratulations!" message appears on the screen, cycle power on the oscilloscope.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
前提知識
InfiniiVision 1000 X-Series oscilloscope
対象測定器
- DSOX1102A, DSOX1102G, EDUX1002A, EDUX1002G
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE