What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation (64-bit)
The Keysight B4621B DDR memory bus decoder, used with a Keysight Technologies logic analyzer, allows you to decode and view transactions, commands, and data from a DDR2, DDR3 or DDR4 memory bus in your target system.
To use the B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation Software, please do the following:
- Ensure that you have the Logic and Protocol Analyzer Software loaded.
- Load the B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation Software
- Load the required add-in: DDR Setup Assistant and Eyefinder
Optional Add-ins:
- B4622B DDR2/3/4 Protocol Compliance and Analysis Tool
- B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Validation
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 | For installing the compatible DDR, DDR2, DDR3, DDR4 bus decoder software package(64-bit). |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible DDR, DDR2, DDR3, DDR4 bus decoder software package(64-bit). |
ダウンロード方法
Click the download button, select file and save.
インストール方法
After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows 8.1
- Windows Server 2018
- Windows® Server 2018 R2
- Windows® Server 2012
- Windows® Server 2012 R2
前提知識
対象測定器
- U4154B, U4154A Logic Analyzers
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE