What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation (64-bit)
The Keysight B4621B DDR memory bus decoder, used with a Keysight Technologies logic analyzer, allows you to decode and view transactions, commands, and data from a DDR2, DDR3 or DDR4 memory bus in your target system.
To use the B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation Software, please do the following:
- Ensure that you have the Logic and Protocol Analyzer Software loaded.
- Load the B4621B Bus Decoder for DDR2, DDR3, DDR4 Validation Software
- Load the required add-in: DDR Setup Assistant and Eyefinder
Optional Add-ins:
- B4622B DDR2/3/4 Protocol Compliance and Analysis Tool
- B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Validation
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 | For installing the compatible DDR, DDR2, DDR3, DDR4 bus decoder software package(64-bit). |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible DDR, DDR2, DDR3, DDR4 bus decoder software package(64-bit). |
다운로드 방법
Click the download button, select file and save.
설치 방법
After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.
라이센스
- Requires a License
지원 문서
부가 소프트웨어 / 유틸리티
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows 8.1
- Windows Server 2018
- Windows® Server 2018 R2
- Windows® Server 2012
- Windows® Server 2012 R2
선결 조건
지원되는 계측기
- U4154B, U4154A Logic Analyzers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE