What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Validation (64-bit)
To use the Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Validation, please do the following:
- Ensure that you have the Logic & Protocol Analyzer Software loaded.
- Load the B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2 and LPDDR3 Validation
- Load the required add-in: DDR Setup Assistant and Eyefinder
Optional Add-ins:
- B4621B Bus Decoder for DDR2 and DDR3 Validation
- B4622B DDR2/3 Protocol Compliance and Analysis Tool
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 | B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Application Software (64-bit) |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2015-08-24 | 06.10.0000 |
| Version Description |
|---|
| B4623B Bus Decoder for LPDDR, LPDDR2, LPDDR3 Application Software (64-bit) |
다운로드 방법
Click the download button, select file and save.
설치 방법
After you have downloaded the software, double click on the setup file then follow the instructions which are displayed.
라이센스
- Requires a License
부가 소프트웨어 / 유틸리티
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows 8.1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Server 2008 R2 SP1
선결 조건
지원되는 계측기
- 16950B, 16962A, U4154A Logic Analyzers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE