何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8159xx 光スイッチ・モジュール・ファームウェア
重要:すべてのモジュールのアップデートでモジュール・アップデート・プログラムが必要です。
Keysightのモジュール・ファームウェアはGPIB経由でアップグレードできます。場合によって、LANまたはシリアル・ヌルモデム・ケーブル(クロス・ケーブル)を使用できます。
モジュール・アップデート・プログラム内のreadme.htmファイルには次の内容が記載されています:
- 前提条件、
- 既知の問題、
- 使用方法の詳細。
モジュール・アップデート・ソフトウェアを使用する前に、必ず、このファイルをご覧ください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2005-07-22 | 4.50 | これは、Keysight 81591B, 81594B, 81595B スイッチのファームウェア (バージョン 4.50) です。 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2005-07-22 | 4.50 |
| 内容 |
|---|
| これは、Keysight 81591B, 81594B, 81595B スイッチのファームウェア (バージョン 4.50) です。 |
8159xAまたは8159xSモデルには対応していません。
ダウンロード方法
-
ModuleUpdate.exe"をPCのハードディスクにダウンロード/解凍した後、Module_Update.exeを実行してモジュール・アップデート・プログラムをインストールしてください。
インストール方法
資料の閲覧
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
アドオン・ソフトウェア/ユーティリティ
ダウンロード方法
"ModuleUpdate.exe"をPCのハードディスクにダウンロード/解凍した後、Module_Update.exeを実行してモジュール・アップデート・プログラムをインストールしてください。
インストール方法
Zipファイル内のドキュメントをご覧ください
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: Instrument
前提知識
Windowsオペレーティング・システムが動作中のPC。GPIB経由でアップデートを行う場合は、PCに適切なインタフェース・カード、または、アダプタが装備されている必要があります。あるいは、Agilent ライトウェーブ・メインフレームに付属しているシリアル・ヌルモデム・ケーブル(クロス・ケーブル)が必要です。
対象測定器
- 8159xA, 8159xS
SHOW MORE