キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
1997-09-12 A.01.01 Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file.
リリース バージョン
1997-09-12 A.01.01
Version Description
Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to your PC.

インストール方法

  • See the Readme under Supporting Documentation.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See the Readme under Supporting Documentation.

対象測定器

  • OTDR Optical Time Domain Reflectometers

関連リンク

ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE