What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
VXIPlug&Play Driver for OTDR Optical Time Domain Reflectometer
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 1997-09-12 | A.01.01 | Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 1997-09-12 | A.01.01 |
| Version Description |
|---|
| Conforms with the VXIplug&play standard. The only exceptions are that it does not have a soft front panel or a knowledge base file. |
다운로드 방법
Click the download button and save the file to your PC.
설치 방법
See the Readme under Supporting Documentation.
라이센스
- Does Not Require a License
지원 문서
Installs on: PC
운영 체제
- Windows NT
- Windows 95/98
선결 조건
See the Readme under Supporting Documentation.
지원되는 계측기
- OTDR Optical Time Domain Reflectometers
관련링크
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE