何をお探しですか?
ESA VXI plug 'n' play ユニバーサル測定器ドライバ, リビジョン A.03.00
Keysight VXI plug 'n' play ドライバ (リビジョン A.03.00) は、Keysight E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B および E4411B 用です。これは、Windows 95/NT バージョン 3.51 以上を前提にしています。ESA ドライバは、 GPIB に適合する VXI Plug&Play 標準のすべてに準拠します。その標準の 2 つの点が ESA に適合しません。それは、ESA が VXI 測定器ではないからです。まず、ソフト・フロント・パネルがありません。それは、ESA がハードウェア・フロント・パネルから制御されるからです。つぎに、ナレッジ・ベース・ファイルが無いことです。これは、まず VXI ボードの記述をするために必要です。
ドライバは、VISA 互換の GPIB インタフェースおよび VISA I/O ライブラリ (バージョン 1.1 以上) が必要です。このドライバのプログラミングは、I/O ライブラリに左右されず、特定の GPIB インタフェース専用でも構いません。したがって、作成されたプログラム・コードは、たいへんポータビリティに優れています。
このドライバを使用した Visual Basic および Visual C++/Borland C++ によるプログラム例がドライバの Windows ヘルプ・ファイルの中に作られます。ドライバは、以下のすべてのプログラミング環境とコンパティブルです。
Microsoft Visual Basic バージョン 4.0 以上
Microsoft Visual C++ バージョン 4.0 以上
Borland C++ バージョン 4.5 以上
VEE バージョン 3.2 以上
National Instruments LabWindows/CVI バージョン 4.0 以上
National Instruments LabVIEW バージョン 4.0 以上
Windows 95 および Windows NT は、マイクロソフト社の米国における登録商標です。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-02-20 | A.03.00 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-02-20 | A.03.00 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- ドキュメントはありません
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: Instrument
OS
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, and E4411B