What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.
- U1065A - 10-bit Digitizer
- U1066A - 12-bit Digitizer
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2010-08-19 | 2.03 | Driver file available for download... |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2010-08-19 | 2.03 |
| Version Description |
|---|
| Driver file available for download... |
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
- Information Not Available
ライセンス
- Does Not Require a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows XP
- Windows 7 32-bit
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE