What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Acqiris Broadband Digitizers Using 89600 Series VSA Software

Troubleshooting and evaluation of broadband signals requires high system bandwidth and high dynamic range. Starting with version 8.0 the 89601A Vector Signal Analysis Software works with the Keysight Acqiris 10-bit and 12-bit CompactPCI broadband digitizers via the Acqiris VSA server. Note: that this server only supports 89601A revisions 8.0 to 12.0.
- U1065A - 10-bit Digitizer
- U1066A - 12-bit Digitizer
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2010-08-19 | 2.03 | Driver file available for download... |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2010-08-19 | 2.03 |
| Version Description |
|---|
| Driver file available for download... |
Como Baixar
- Information Not Available
Como Instalar
- Information Not Available
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows XP
- Windows 7 32-bit
Pré-requisitos
- Information Not Available
Instrumentos Compatíveis
- U1065A, U1066A, 89601A VSA software (versions 8.0 to 12.0)
Não há versão de software disponível
SHOW MORE