For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2022-12-12 1.6.0.0 Defect fix
リリース バージョン
2022-12-12 1.6.0.0
Version Description
Defect fix

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 10

対象測定器

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 10

対象測定器

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.
     

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

前提知識

対象測定器

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame 34980A Module 34921A 34922A 34923A 34924A 34925A 34931A 34932A 34933A 34934A 34937A 34938A 34939A 34941A 34942A 34945A 34946A 34947A 34950A 34951A 34952A 34959A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame 34980A Module 34921A 34922A 34923A 34924A 34925A 34931A 34932A 34933A 34934A 34937A 34938A 34939A 34941A 34942A 34945A 34946A 34947A 34950A 34951A 34952A 34959A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame 34980A Module 34921A 34922A 34923A 34924A 34925A 34931A 34932A 34933A 34937A 34938A 34941A 34942A 34945A 34946A 34947A 34950A 34951A 34952A 34959A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame 34980A Module 34921A 34922A 34923A 34924A 34925A 34931A 34932A 34933A 34937A 34938A 34941A 34942A 34945A 34946A 34947A 34950A 34951A 34952A 34959A

ダウンロード方法

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

対象測定器

  • Frame 34980A Module 34921A 34922A 34923A 34924A 34925A 34931A 34932A 34933A 34937A 34938A 34941A 34942A 34945A 34946A 34947A 34950A 34951A 34952A 34959A

関連リンク

SHOW MORE