For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2017-07-21 1.1.5.0 Defect fixes.
リリース バージョン
2017-07-21 1.1.5.0
Version Description
Defect fixes.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1

This instrument driver provides access to the functionality of the Keysight 3446x through a COM server or ANSI C API which also complies with the IVI specifications. This driver works in any development environment which supports COM or C programming including Microsoft Visual C++, Microsoft.NET, Keysight VEE Pro, National Instruments LabView, LabWindows CVI, MATLAB(32 bit only) and others. 

ダウンロード方法

  • Run the downloaded installer

インストール方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1

ダウンロード方法

  • Run the downloaded installer

インストール方法

  • 1. Click the Download button.
    2. Select the appropriate executable file.
    3. Choose Run.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1

ダウンロード方法

  • Run the downloaded installer

インストール方法

  • 1. Click the Download button.
    2. Select the appropriate executable file.
    3. Choose Run.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

前提知識

対象測定器

  • 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1
 

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button.
    2. Select the appropriate executable file.
    3. Choose Run.
     

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

前提知識

対象測定器

  • 34460A, 34461A, 34465A, 34470A

ダウンロード方法

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • 34460A, 34461A
SHOW MORE