The N1083A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~60 parameters for transmitters for single, four and ten lanes.

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2019-05-03 03.02 The N1083A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~60 parameters for transmitters for single, four and ten lanes.
リリース バージョン
2019-05-03 03.02
Version Description
The N1083A IEEE 802.3 application enables you to rapidly test the ~60 parameters for transmitters for single, four and ten lanes.

ダウンロード方法

  • Click the download button.

インストール方法

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • 86100D DCA-X Oscilloscope

ダウンロード方法

  • Click the download button.

インストール方法

  • Run the setup program. After the installation process starts, follow the on-screen installation instructions.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP3
  • Windows XP SP2

前提知識

  • The application can be installed on an 86100D DCA-X oscilloscope or a PC.

  • The application download is free and allows you to set up your test plan, but your 86100D DCA-X oscilloscope or your PC must have the N1081A license and the FlexDCA interface in order to run the tests.

対象測定器

  • 86100D DCA-X Oscilloscope
SHOW MORE