何をお探しですか?
Keysight メジャメント・マネージャ(AMM)
Keysightメジャネント・マネージャ(AMM)は、KeysightのU2300Aシリーズ、U2500Aシリーズ、U2600AシリーズのUSBモジュラDAQ、U2781A測定器シャーシなどのU2700AシリーズUSBモジュラ測定器、およびU2802A熱電対シグナル・コンディショナを使用して、データ収集を行うためのアプリケーション・データ・ビュワーです。AMM を使用すれば、データ集録やデータ・ロギングを使いやすいユーザ・インタフェースから行えます。Keysight メジャネント・マネージャは、KeysightのU2300Aシリーズ、U2500Aシリーズ、U2600Aシリーズ、U2700Aシリーズ、U2802Aに付属しています。
AMMの一般的な特長
| DAQ | DAQ | DAQ | DAQ | SMU | スイッチ・マトリックス | ファンクション/任意波形発生器 | オシロスコープ | デジタル・マルチメータ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サポート機能 | U2300Aシリーズ | U2500Aシリーズ | U2600Aシリーズ | U2802A | U2722A | U2751A | U2761A | U2701/2A | U2741A |
| アベレージング | X | X | X | X | |||||
| コマンド・ロガー** | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| セルフ・テスト | X | X | X | X | X | ||||
| 自己校正 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 現在の測定器の設定をファイルに保存するためのオプション | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| データ・ロギングと印字用のCSV/HTML/テキスト・フォーマット・ファイルへのエクスポート機能 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 以前記録したデータをロードして再表示するためのデータ・ビュワー | X | X | X | ||||||
| スター・トリガ、マスタ/スレーブ・トリガによる測定器シャーシ内のモジュール間トリガ | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 測定器シャーシ内のモジュール用の同期表示とデータ・ロギング | X | X | X |
** コマンド・ロガー:設定コマンドをキャプチャして、VEE、VB、C++、C#コードに容易に変換できます。
前提条件:
(これは、U2300Aシリーズ、U2500Aシリーズ、U2600Aシリーズ、U2700Aシリーズ、U2781A測定器シャーシ、U2802A熱電対シグナル・コンディショニングを購入すると必ず付属するAMM Product Reference CD に含まれています。)
Keysightのメジャメント・マネージャ・ソフトウェアをインストールする前に、PCシステムの以下の最小要件をご確認ください。
ハードウェア要件
プロセッサ:1.6 GHz Pentium® IV以上
オペレーティング・システム:以下のMicrosoft® Windows®バージョンのいずれか1つ
・Windows XP ProfessionalまたはHome Edition(Service Pack 1以降)
・Windows Vista 32ビット(Business、Ultimate、Enterprise、Home Basic、Home Premium Edition)
・Windows 7 32ビット (Professional, Ultimate, Enterprise, Home Basic, Home Premium Edition)
・Windows 7 64ビット (32ビット・アプリケーションが実行可能なWOW64 (Windows-on-Windows 64ビット) エミュレータが必要)
ハードディスクの空き容量:1 GB
RAM:512 MB以上を推奨
ビデオ:Super VGA (800 x 600) 256カラー以上
ソフトウェア要件
Keysight IO Libraries Suite 15.0
Keysight T&M Toolkit Runtimeバージョン2.1
Keysight T&M Toolkit再頒布可能パッケージ2.1パッチ
Microsoft® .NET Frameworkバージョン2.0
MicrosoftはMicrosoft Corporationの登録商標です。
WindowsおよびMS WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。
Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2013-12-03 | v2.2.4.0 | This version of AMM comes with two types of installer packages: with software prerequisites, or without software prerequisites. The package without the software prerequisites is only recommended for AMM software upgrades. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2013-12-03 | v2.2.4.0 |
| 内容 |
|---|
| This version of AMM comes with two types of installer packages: with software prerequisites, or without software prerequisites. The package without the software prerequisites is only recommended for AMM software upgrades. |
ダウンロード方法
1. Click on the Download button.
2. Download the right installation file:
- Measurement Manager (AMM) v2.2.4.0 Software download – software without pre-requisites
- Measurement Manager (AMM) v2.2.4.0 Software download (with pre-requisites) – software bundle with pre-requisites.
インストール方法
Click on the setup file and the installation should begin automatically.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提知識
(This is available on the AMM Product Reference CD that comes with every purchase of U2300A Series, U2500A Series, U2600A Series, U2700A Series products, U2781A instrument chassis, and U2802A thermocouple signal conditioning)
Prior to installing the Measurement Manager (AMM) software, the PC system needs to meet the following minimum requirements.Hardware Requirements
Processor 1.6 GHz Pentium® IV or higher
Hard disk space 1GB
RAM 512 MB or higher recommended
Video Super VGA (800 x 600) 256 colors or moreSoftware Requirements
Keysight IO Libraries Suite 15.0 or higher
Keysight T&M Toolkit Runtime version 2.1
Keysight T&M Toolkit Redistributable Package 2.1 patch
Microsoft® .NET Framework version 2.0Microsoft is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.
Windows and MS Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
Pentium is a U.S. registered trademark of Intel Corporation.
対象測定器
- U2300A Series, U2500A Series, U2600A Series, U2700A Series products, U2781A instrument chassis, and U2802A thermocouple signal conditioning
関連リンク
ダウンロード方法
Click the Download button. Select the appropriate executable file.
インストール方法
See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提知識
See Documentation
関連リンク
ダウンロード方法
Click the Download button. Select the appropriate executable file.
インストール方法
See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提知識
See Documentation
関連リンク
ダウンロード方法
Click the Download button. Select the appropriate executable file.
インストール方法
See Documentation
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
前提知識
See Documentation