What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite
The KS83302B is a Keysight Test Automation Platform (TAP) based software for WLAN b/g/n Signaling test, providing the test steps for DC tests, Input Power Measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate tests. The measurement suite runs on either the KS8400A TAP Developer’s System (recommended) or the KS8000A TAP Deployment System (if there are no changes needed on the test steps or parameters).
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料
Trial
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-18 | 2019.0118.0 | KS83302x Measurement Suite Download |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2019-01-18 | 2019.0118.0 |
| Version Description |
|---|
| KS83302x Measurement Suite Download |
KS83302x WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite Download
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8
インストール方法
Double-click on the downloaded software file to run the installer
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC
OS
- Windows 7
- Windows 10
前提知識
対象測定器
- X8711A IoT Device Functional Test Solution
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE