The KS83301A is a Keysight Test Automation Platform (TAP) based software for Bluetooth Low Energy 4.2 Signaling test, providing the test steps for DC tests, Input Power Measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate tests. The measurement suite runs on either the KS8400A TAP Developer’s System (recommended) or the KS8000A TAP Deployment System (if there are no changes needed on the test steps or parameters).

Bluetooth® and the Bluetooth® logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG., and any use of such marks by Keysight Technologies is under license. 

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2019-01-18 2019.0118.0 KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download
リリース バージョン
2019-01-18 2019.0118.0
Version Description
KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download

KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8

インストール方法

  • Double-click on the downloaded software file to run the installer

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

対象測定器

  • X8711A IoT Device Functional Test Solution

KS83301A Bluetooth® LE Signaling Measurement Suite

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8

インストール方法

  • Double-click on the downloaded software file to run the installer

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • Keysight IO Libraries Suite version 18.0 or above
  • Keysight Test Automation Platform 2018 version 8.5
  • Keysight 34999 Utility Software version 1.1 or above

対象測定器

  • X8711A

KS83301A Bluetooth LE Signaling Measurement Suite

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8

インストール方法

  • Double-click on the downloaded software file to run the installer

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows 10

前提知識

  • Keysight License Manager version 5.1 or above
  • Keysight IO Libraries Suite version 18.0 or above
  • Keysight Test Automation Platform 2018 version 8.3
  • Keysight 34999 Utility Software version 1.1 or above
     

対象測定器

  • X8711A
SHOW MORE