何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist i3070シリーズ5 08.00paパッチ・リリース
ソフトウェア・リリース日: 2010年1月
システム要件: Keysight Medalist i3070シリーズ5テスト・システムまたはテスト開発用PC
コントローラ要件: Windows® PC
オペレーティング・システム: Microsoft® Windows XP
ソフトウェア要件: Keysight Medalist i3070 08.00p
08.00paソフトウェア・パッチ・リリースは、ソフトウェア08.00pの安定性と品質の向上を目的としています。このソフトウェア・パッチは、Medalist i3070シリーズ5テスト・システムまたはアップデートしたi3070/3070テスタにだけ適用可能です。詳細については、パッチ・リリース・ノートを参照してください。
このソフトウェア・パッチは、管理者ログイン(管理者特権でのログイン)でインストールしてください。
08.00paソフトウェア・パッチをダウンロードしてインストールする手順:
- 開いているプログラムをすべて閉じます。
- i3070_0800pa.exe ファイルをハードディスクに保存します。
- i3070_0800pa.exe をダブルクリックします。
- インストール手順に従ってインストールします。
ソフトウェアが正しくインストールされたことを確認する手順:
- スタート・メニューで、プログラム > Keysight ICT > Korn Shell を選択します。
- Korn Shellウィンドウで、"version" と入力し、Enterキーを押します。
- 以下のソフトウェア・リビジョンが表示されるはずです:
Keysight Medalist i3070 08.00pa 1009 WN
WindowsおよびMicrosoft MS Windows XPは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2010-04-26 | 3070 | Keysight Medalist i3070 Series 5 08.00pc Software Patch |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2010-04-26 | 3070 |
| 内容 |
|---|
| Keysight Medalist i3070 Series 5 08.00pc Software Patch |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
SHOW MORE